Menu Search

Płytka oporowa 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stal

Numer produktu Essentra:

10504567

Numer produktu produkcyjny:

1505009

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 202,4682 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

202,47 zł

1 x 202,4682 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Wysokość łba podkładki żeńskiej 13.5 mm
Łeb (rozwartość klucza) 8.5 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 14.7 mm
Długość pod łbem 25.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt