10097113
30403499E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 4,6476 zł |
250 + | 3,3197 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość śruby | 14.0 mm |
---|---|
Długość śruby | 0.551 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Całkowita długość | 48.0 mm |
Całkowita długość | 1.89 in |
Szerokość całkowita | 24.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.965 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 36.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.417 in |
Rozmiar otworu | 7.0 mm |
Rozmiar otworu | 0.276 in |
Wykończenie | Ocynk |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.