Menu Search

Płytka wagi - pojedyncza skala 100.0 90.0 Aluminium

Pojedyncze płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania zacisków przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Na krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka umożliwiająca użytkownikom precyzyjne pomiary. Montuje się je na klej. Są odporne na zużycie.
Numer produktu Essentra:

20191450

Numer produktu produkcyjny:

20191450

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 19,1937 zł
10 - 19 17,2743 zł
20 - 49 16,3146 zł
50 - 99 15,3549 zł
100 + 14,3952 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,19 zł

1 x 19,1937 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Single Scale
Typ montażu Adhesive
Liczba otworów montażowych 2.0
Direction of measurement Centre
Scale position Bottom
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
Materiał Aluminium
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt