Menu Search

Płytka wagi - pojedyncza skala 500.0 100.0 Aluminium

Pojedyncze płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania zacisków przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Na krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka umożliwiająca użytkownikom precyzyjne pomiary. Montuje się je śrubami. Są odporne na zużycie.
Numer produktu Essentra:

20191511

Numer produktu produkcyjny:

20191511

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 76,9149 zł
10 - 19 69,2234 zł
20 - 49 65,3776 zł
50 - 99 61,5319 zł
100 + 57,6861 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

76,91 zł

1 x 76,9149 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Single Scale
Typ montażu Screw Mount
Liczba otworów montażowych 6.0
Direction of measurement Left
Scale position Top
d1 3.5
l1 500.0
l2 100.0
Materiał Aluminium
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt