Menu Search

Płytka wagi - podwójna skala 100.0 90.0 Aluminium

Podwójne płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania zacisków przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałkach. Na dwóch krawędziach płytki naniesiona jest skala lub siatka umożliwiająca użytkownikom precyzyjne pomiary. Montuje się je śrubami. Są odporne na zużycie.
Numer produktu Essentra:

20191771

Numer produktu produkcyjny:

20191771

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 23,4434 zł
10 - 19 21,099 zł
20 - 49 19,9268 zł
50 - 99 18,7547 zł
100 + 17,5825 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,44 zł

1 x 23,4434 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Podwójna skala
Typ montażu Adhesive
Liczba otworów montażowych 2.0
Location of "0" point Centre
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Materiał Aluminium
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt