Menu Search

Płytka wagi - pojedyncza skala 100.0 90.0 Stal nierdzewna

Pojedyncze płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania zacisków przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Na krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka umożliwiająca użytkownikom precyzyjne pomiary. Montuje się je na klej. Są odporne na zużycie.
Numer produktu Essentra:

20191863

Numer produktu produkcyjny:

20191863

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 29,4677 zł
10 - 19 26,5209 zł
20 - 49 25,0475 zł
50 - 99 23,5741 zł
100 + 22,1007 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

29,47 zł

1 x 29,4677 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Single Scale
Typ montażu Adhesive
Liczba otworów montażowych 2.0
Location of "0" point Top
l1 100.0
l2 90.0
w1 12.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt