Menu Search

Płytki ustalające

Na stanie

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Całkowita długość Wszystkie
Pokaż więcej Pokaż mniej
Szerokość całkowita Wszystkie
Pokaż więcej Pokaż mniej
Wysokość całkowita Wszystkie
Kolor Wszystkie
Materiał Wszystkie
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Materiał Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
1,4223 zł - 1,4223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Naturalny
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
4,2112 zł - 5,0535 zł 50 Na stanie
34.0 mm
Naturalny
Stal
34.0 mm
1,4223 zł - 1,4223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Szary
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
8,534 zł - 8,534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Naturalny
Stal
25.0 mm
Płytka ustalająca 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Płytka ustalająca 34.0 mm 34.0 mm Stal

10273401

Przedział cen netto
4,2112 zł - 5,0535 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego
    19.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    16.2 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    34.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Płytka ustalająca 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    22.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Płytka ustalająca 50.0 mm 25.0 mm Stal

10273418

Przedział cen netto
8,534 zł - 8,534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego
    19.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Kolor
    Naturalny