Menu Search

Podkładki magnetyczne na ekspozycje

Na stanie

Podkładki magnetyczne na ekspozycje to magnesy neodymowe , które charakteryzują się bardzo dużą siłą przyciągania. Te magnesy neodymowe można wykorzystywać do tworzenia znakomitych zamknięć, wkładać we wstępnie wywiercone otwory lub przyklejać do powierzchni.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Siła ciągnięcia Całkowita długość Szerokość całkowita Kup
557,1475 zł - 557,1475 zł 1 Na stanie
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
311,0698 zł - 311,0698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (W)

10389690

Przedział cen netto
557,1475 zł - 557,1475 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał magnetyczny
    Neodym
  • Metoda montażu
    Gwint
  • Siła oporu
    9.0 kg
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (W)

10389683

Przedział cen netto
311,0698 zł - 311,0698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał magnetyczny
    Neodym
  • Metoda montażu
    Gwint
  • Siła oporu
    4.5 kg
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm