Menu Search

Podkładki ozdobne

Na stanie

Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.

Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały
  • Klasa palności UL94 V2


Grupa SR: SR1946

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Rozkładane
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
64 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Typ podkładki Typ śruby Kup
0,3793 zł - 0,3793 zł 6100 Na stanie
Czarny
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Podkładka niewypadająca
Countersunk Screw
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Podkładka niewypadająca
Flat Screw
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Podkładka niewypadająca
Countersunk Screw
0,806 zł - 0,806 zł 500 Na stanie
Czarny
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Podkładka niewypadająca
Countersunk Screw
  • z 4
Podkładka ozdobna 5.3 mm 12.7 mm Nylon Czarny

10048771

Przedział cen netto
0,3793 zł - 0,3793 zł

Zapasy magazynowe
6100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Countersunk Screw
  • Typ
    1
Podkładka ozdobna 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Czarny

10048870

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Flat Screw
  • Typ
    2
Podkładka ozdobna 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Czarny

10048733

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Countersunk Screw
  • Typ
    1
Podkładka ozdobna 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Czarny

10049037

Przedział cen netto
0,806 zł - 0,806 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Countersunk Screw
  • Typ
    3