Menu Search

Podkładka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

Okrągła podkładka płaska wykonana z gumy termoplastycznej (TPR) ma zwiększoną odporność chemiczną oraz właściwości uszczelniające i wibroizolacyjne, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w sektorze ropy i gazu i przemyśle motoryzacyjnym. Spełnia wymogi normy DIN 125.
Numer produktu Essentra:

10345245

Numer produktu produkcyjny:

1440724

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6335 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

633,50 zł

1000 x 0,6335 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Średnica zewnętrzna 7.0 mm
Grubość 0.5 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka płaska
Standard palności materiału UL94 HB
Pełny materiał Guma termoplastyczna
Kolor Czarny
Specyfikacja DIN 125
Kod towaru 3926909790

Produkt 1440724 zastępuje:

Czarny TPR Podkładka płaska - Średnica wewnętrzna 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Grubość 0.5 mm | 0.02 in; Kompatybilne rozmiary śrub M3; DIN
Numer produktu Essentra: 10228326
Numer produktu produkcyjny: 0050042001VR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt