Menu Search

Podkładka 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stal nierdzewna

Ta okrągła podkładka płaska zapewnia rozkład obciążeń i chroni wrażliwe powierzchnie przed obciążeniem spowodowanym mocowaniem śrubowym. Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia świetną odporność na korozję w zastosowaniach wymagających wytrzymałości i odporności na ścieranie.
Numer produktu Essentra:

10503447

Numer produktu produkcyjny:

1504897

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,4667 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

154,67 zł

10 x 15,4667 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M10
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Średnica zewnętrzna 25.0 mm
Grubość 6.5 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka płaska
Materiał Stal nierdzewna
Pełny materiał Stal nierdzewna
Wykończenie Matowe
Kolor Srebrny
Specyfikacja DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt