Menu Search

Podkładka ozdobna 5.0 mm 13.0 mm M5 Stal nierdzewna

Ta okrągła podkładka stożkowa zapewnia rozkład obciążeń i mocowanie. Używa się jej ze śrubami z łbem stożkowym, co pozwala zapewnić estetyczne wykończenie. Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia świetną odporność na korozję w zastosowaniach wymagających wytrzymałości i odporności na ścieranie.
Numer produktu Essentra:

10503577

Numer produktu produkcyjny:

1504910

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 9,3381 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

93,38 zł

10 x 9,3381 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M5
Średnica wewnętrzna 5.0 mm
Średnica zewnętrzna 13.0 mm
Grubość 3.0 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka płaska
Materiał Stal nierdzewna
Pełny materiał Stal nierdzewna
Wykończenie Matowe
Kolor Srebrny
Specyfikacja DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt