Menu Search

Podkładka ozdobna 12.0 mm 40.0 mm M12 Stal

Ta podkładka stożkowa okrągła zapewnia rozkład obciążeń i chroni wrażliwe powierzchnie przed obciążeniem spowodowanym mocowaniem śrubowym. Została wykonana ze stali, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających wytrzymałości. Powłoka cynkowa zapobiega korozji.
Numer produktu Essentra:

10503751

Numer produktu produkcyjny:

1504928

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M12
Średnica wewnętrzna 12.0 mm
Średnica zewnętrzna 40.0 mm
Grubość 7.5 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka stożkowa
Materiał Stal
Pełny materiał Stal
Wykończenie Ocynk; pasywacja (niebieski)
Kolor Srebrny
Specyfikacja DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt