Menu Search

Podkładka ozdobna 4.0 mm 10.0 mm M4 Stal

Ta podkładka stożkowa okrągła zapewnia rozkład obciążeń i chroni wrażliwe powierzchnie przed obciążeniem spowodowanym mocowaniem śrubowym. Została wykonana ze stali, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających wytrzymałości. Powłoka cynkowa zapobiega korozji.
Numer produktu Essentra:

10503775

Numer produktu produkcyjny:

1504930

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 6,4191 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

64,19 zł

10 x 6,4191 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M4
Średnica wewnętrzna 4.0 mm
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Grubość 2.5 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka stożkowa
Materiał Stal
Pełny materiał Stal
Wykończenie Ocynk; pasywacja (niebieski)
Kolor Srebrny
Specyfikacja DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt