Menu Search

Podkładka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Stal miękka

Ta płaska podkładka została wykonana ze stali ocynkowanej zgodnie ze normami DIN 9021 i ISO 7093. Ma większą powierzchnię, co pomaga rozłożyć obciążenia bez uszkodzenia zespołu.
Numer produktu Essentra:

10240144

Numer produktu produkcyjny:

347040040952

375 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1198 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

119,80 zł

1000 x 0,1198 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M4
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Grubość 1.0 mm
Kształt podkładki Okrągłe
Typ podkładki Podkładka stożkowa
Materiał Stal miękka
Pełny materiał Stal miękka
Wykończenie Ocynk
Kolor Naturalny
Specyfikacja DIN 9021

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt