Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,757 zł - 8,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,659 zł - 10,659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
12,5477 zł - 12,5477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,6287 zł - 9,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
12,2572 zł - 12,2572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
6,2738 zł - 6,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,4191 zł - 6,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,855 zł - 6,855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1145 zł - 0,1145 zł | 900 Na stanie |
Stal miękka
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1975 zł - 0,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1923 zł - 0,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1068 zł - 0,1068 zł | 870 Na stanie |
Stal miękka
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1198 zł - 0,1198 zł | 375 Na stanie |
Stal miękka
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1291 zł - 0,1291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1291 zł - 0,1291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0478 zł - 0,0478 zł | 900 Na stanie |
Stal miękka
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0786 zł - 0,0786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.