Te podkładki sferyczne charakteryzują się nieco wklęsłą lub wypukłą powierzchnią. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniu elementów złącznych lub komponentów, do których mocowania służą.
Odpowiadają za rozkład obciążeń i równomierne rozłożenie nacisku pomiędzy element złączny i powierzchnię współpracującą. Ponieważ kompensują niedoskonałości powierzchni, zapobiegają spiętrzeniu naprężeń, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii podzespołu i gwarantując jego ogólną stabilność i niezawodność.
Udoskonalona nośność podkładek sprawia, że nadają się do zastosowań związanych z dużymi obciążeniami lub dynamicznymi naprężeniami, ponieważ gwarantują większą wytrzymałość mechaniczną i żywotność podzespołu. Dlatego są często stosowane w maszynach, podzespołach konstrukcyjnych i zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR25100
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h1 | h2 | r1 | Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | Dla gwintu | d1 tol. H13 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,337 zł - 21,7826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
125,6856 zł - 167,5954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
50,3614 zł - 67,134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
58,0724 zł - 77,4154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
10,5428 zł - 14,028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
26,3134 zł - 35,07 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
3,8773 zł - 5,1407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
5,8813 zł - 7,8417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
181,362 zł - 241,8305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
197,0455 zł - 262,7418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
267,1855 zł - 356,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
4,313 zł - 5,7506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
52,2347 zł - 69,6172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
11,5012 zł - 15,335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
99,6772 zł - 132,8739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
109,8715 zł - 146,5098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
6,7526 zł - 9,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
139,278 zł - 185,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
237,474 zł - 316,632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
56,5476 zł - 75,3678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.