10069240
102016000001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,753 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kształt podkładki | Zaokrąglona |
Typ podkładki | Podkładka siodłowa |
Grubość | 1.0 mm |
Grubość | 0.039 in |
Średnica wewnętrzna | 5.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.197 in |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M5 |
Głębokość otworu | 2.4 mm |
Głębokość otworu | 0.094 in |
Zakres kompatybilnych średnic rur | 15.0 - 17.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic rur | 0.591 - 0.669 in |
Wysokość całkowita | 6.8 mm |
Wysokość całkowita | 0.268 in |
Wysokość | 6.8 mm |
Wysokość | 0.268 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.