Menu Search

Podkładka siodłowa 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Czarny

Ta podkładka siodłowa została wykonana z czarnego nylonu. Zaprojektowano ją z myślą o zastosowania podczas montażu rurowych konstrukcji ramowych. Okrągłe rury opierają się na podkładce, która zabezpiecza je w odpowiednim położeniu, ograniczając nadmierny ruch i drgania.
Numer produktu Essentra:

10069257

Numer produktu produkcyjny:

102016059901

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,753 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

376,50 zł

500 x 0,753 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt podkładki Zaokrąglona
Typ podkładki Podkładka siodłowa
Grubość 1.0 mm
Średnica wewnętrzna 5.0 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M5
Głębokość otworu 2.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic rur 15.0 - 17.0 mm
Wysokość całkowita 6.8 mm
Wysokość 6.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt