Menu Search

Podkładka siodłowa 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturalny

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Numer produktu Essentra:

10069479

Numer produktu produkcyjny:

102029000001

158 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,3705 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

237,05 zł

100 x 2,3705 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt podkładki Zaokrąglona
Typ podkładki Podkładka siodłowa
Grubość 1.0 mm
Średnica wewnętrzna 8.3 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M8
Głębokość otworu 3.3 mm
Zakres kompatybilnych średnic rur 27.0 - 29.0 mm
Wysokość całkowita 11.0 mm
Wysokość 11.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt