Menu Search

Podkładka uszczelniająca M4 25.5 Stal nierdzewna 316

Podkładki uszczelniające zapewniają szczelne dopasowanie dwóch komponentów i zapobiegają wnikaniu lub wyciekowi zanieczyszczeń i substancji. Silikon na podkładce ułatwia jej dopasowanie do powierzchni oraz wypełnienie jej niedoskonałości i szczelin. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -75°C do +205°C.
Numer produktu Essentra:

20219703

Numer produktu produkcyjny:

20219703

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 44,8647 zł
50 - 99 35,8918 zł
100 - 199 33,305 zł
200 - 499 30,9046 zł
500 + 28,6772 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

44,86 zł

1 x 44,8647 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M4
d2 25.5
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt