Te podstawki pod diody LED są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do diod T-1 oraz T-1 3/4. Umożliwiają kontrolę wysokości montażu, utrzymanie przewodu i stabilność. Ich konstrukcja zapobiega obluzowaniu oraz umożliwia samoczynne wkładanie i wstępny montaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3639 zł - 0,3639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | 800 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3235 zł - 0,3235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2537 zł - 0,2537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | 600 Na stanie |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3862 zł - 0,3862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,442 zł - 0,442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3974 zł - 0,3974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,389 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4504 zł - 0,4504 zł | 400 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.