Menu Search

Podstawki pod diody LED — okrągłe, metryczne

Na stanie

Te podstawki pod diody LED są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do diod T-1 oraz T-1 3/4. Umożliwiają kontrolę wysokości montażu, utrzymanie przewodu i stabilność. Ich konstrukcja zapobiega obluzowaniu oraz umożliwia samoczynne wkładanie i wstępny montaż.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
78 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) Średnica całkowita Wysokość całkowita Kup
0,396 zł - 0,396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
16.0 mm
0,4657 zł - 0,4657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
22.0 mm
0,4979 zł - 0,4979 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
26.0 mm
0,2705 zł - 0,2705 zł 300 Na stanie
4.8 mm
5.0 mm
0,3667 zł - 0,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
14.0 mm
0,4197 zł - 0,4197 zł 1000 Na stanie
4.8 mm
19.0 mm
0,4727 zł - 0,4727 zł 280 Na stanie
4.8 mm
24.0 mm
0,5173 zł - 0,5173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
28.0 mm
0,3625 zł - 0,3625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
12.0 mm
0,435 zł - 0,435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
18.0 mm
0,495 zł - 0,495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
23.0 mm
0,555 zł - 0,555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
28.0 mm
0,251 zł - 0,251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
3.0 mm
0,3193 zł - 0,3193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
9.0 mm
0,2398 zł - 0,2398 zł 4500 Na stanie
4.8 mm
2.0 mm
0,3025 zł - 0,3025 zł 19000 Na stanie
4.8 mm
8.0 mm
0,442 zł - 0,442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
21.0 mm
0,2816 zł - 0,2816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
6.0 mm
0,3751 zł - 0,3751 zł 1000 Na stanie
5.1 mm
14.0 mm
0,4197 zł - 0,4197 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
18.0 mm
  • z 4
Dystans LED 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109380

Przedział cen netto
0,396 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109434

Przedział cen netto
0,4657 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10478172

Przedział cen netto
0,4979 zł - 0,4979 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109526

Przedział cen netto
0,2705 zł - 0,2705 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109618

Przedział cen netto
0,3667 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109663

Przedział cen netto
0,4197 zł - 0,4197 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109717

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109755

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109854

Przedział cen netto
0,3625 zł - 0,3625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109908

Przedział cen netto
0,435 zł - 0,435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109946

Przedział cen netto
0,495 zł - 0,495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109984

Przedział cen netto
0,555 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109267

Przedział cen netto
0,251 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109311

Przedział cen netto
0,3193 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109496

Przedział cen netto
0,2398 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109557

Przedział cen netto
0,3025 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109687

Przedział cen netto
0,442 zł - 0,442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    4.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109809

Przedział cen netto
0,2816 zł - 0,2816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109366

Przedział cen netto
0,3751 zł - 0,3751 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Dystans LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

10109403

Przedział cen netto
0,4197 zł - 0,4197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kształt
    Okrągłe
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0