10017760
MSP-7-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – dwupunktowe bez blokady |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie dwupunktowe z blokadą |
Średnica korpusu | 4.6 mm |
Średnica korpusu | 0.181 in |
Średnica otworu A | 3.9 mm |
Średnica otworu A | 0.154 in |
Średnica otworu B | 3.9 mm |
Średnica otworu B | 0.154 in |
Wysokość główki blokującej B | 3.6 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.142 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
Długość dystansu | 11.1 mm |
Długość dystansu | 0.437 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |