Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 10.0 52.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214111

Numer produktu produkcyjny:

20214111

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 92,184 zł
5 - 9 82,9482 zł
10 - 19 78,3738 zł
20 + 69,138 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

92,18 zł

1 x 92,184 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 10.0
d2 16.0
l1 52.0
l2 26.0
l3 15.0
Waga g 50.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt