Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 16.0 74.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214135

Numer produktu produkcyjny:

20214135

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 106,0813 zł
5 - 9 95,495 zł
10 - 19 90,18 zł
20 + 79,55 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

106,08 zł

1 x 106,0813 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 16.0
d2 25.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 21.0
Waga g 200.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt