Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 20.0 86.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214142

Numer produktu produkcyjny:

20214142

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 130,6521 zł
5 - 9 117,5825 zł
10 - 19 111,0477 zł
20 + 97,978 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

130,65 zł

1 x 130,6521 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 20.0
d2 32.0
l1 86.0
l2 43.0
l3 24.0
Waga g 350.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt