Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 108.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214210

Numer produktu produkcyjny:

20214210

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 230,9828 zł
5 - 9 207,8932 zł
10 - 19 196,3484 zł
20 + 173,259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

230,98 zł

1 x 230,9828 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 25.0
d2 42.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 31.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Waga g 800.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt