Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 40.0 166.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214227

Numer produktu produkcyjny:

20214227

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 790,9701 zł
5 - 9 711,8557 zł
10 - 19 672,342 zł
20 + 593,228 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

790,97 zł

1 x 790,9701 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 40.0
d2 70.0
l1 166.0
l2 83.0
l3 47.0
w1 tol. JS9 12.0
w2 43.3
Waga g 2900.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt