Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 20.0 82.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z łożyskiem igiełkowym i rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20214326

Numer produktu produkcyjny:

20214326

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 291,6256 zł
5 - 9 262,4804 zł
10 - 19 247,8861 zł
20 + 218,741 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

291,63 zł

1 x 291,6256 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Waga g 600.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt