Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 108.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z łożyskiem igiełkowym i rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20214333

Numer produktu produkcyjny:

20214333

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 366,9063 zł
5 - 9 330,2244 zł
10 - 19 311,8834 zł
20 + 275,201 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

366,91 zł

1 x 366,9063 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Waga g 1200.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt