Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 32.0 130.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z łożyskiem igiełkowym i rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20214340

Numer produktu produkcyjny:

20214340

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 484,3145 zł
5 - 9 435,87 zł
10 - 19 411,6477 zł
20 + 363,247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

484,31 zł

1 x 484,3145 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 35.3
Waga g 2000.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt