Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 30.0 132.0 Stal

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214807

Numer produktu produkcyjny:

20214807

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 292,0177 zł
5 - 9 262,829 zł
10 - 19 248,2346 zł
20 + 219,002 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

292,02 zł

1 x 292,0177 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 30.0
d2 50.0
l1 132.0
l2 66.0
l3 38.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Waga g 1200.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt