Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 16.0 68.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214869

Numer produktu produkcyjny:

20214869

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 112,1369 zł
5 - 9 100,9406 zł
10 - 19 95,3207 zł
20 + 84,124 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

112,14 zł

1 x 112,1369 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Waga g 300.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt