Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 40.0 160.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z otworem okrągłym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214944

Numer produktu produkcyjny:

20214944

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 900,3624 zł
5 - 9 810,313 zł
10 - 19 765,3102 zł
20 + 675,261 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

900,36 zł

1 x 900,3624 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Waga g 4600.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt