20214982
20214982
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 131,262 zł |
5 - 9 | 118,1489 zł |
10 - 19 | 111,5705 zł |
20 + | 98,457 zł |
Bore dia | Rowek klinowy |
---|---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
d2 | 22.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 24.0 |
l3 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Waga g | 100.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.