Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 12.0 56.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20214999

Numer produktu produkcyjny:

20214999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 142,284 zł
5 - 9 128,0382 zł
10 - 19 120,937 zł
20 + 106,735 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

142,28 zł

1 x 142,284 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Waga g 160.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt