Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 35.0 140.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20215088

Numer produktu produkcyjny:

20215088

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 677,5263 zł
5 - 9 609,7824 zł
10 - 19 575,8886 zł
20 + 508,145 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

677,53 zł

1 x 677,5263 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 35.0
d2 70.0
l1 140.0
l2 70.0
l3 35.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 38.3
Waga g 3150.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt