Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 50.0 190.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20215101

Numer produktu produkcyjny:

20215101

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 250,1475 zł
5 - 9 1 125,1153 zł
10 - 19 1 062,6428 zł
20 + 937,611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 250,15 zł

1 x 1 250,1475 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Waga g 7600.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt