Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 12.0 56.0 Stal nierdzewna 304

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i wysoce odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20215170

Numer produktu produkcyjny:

20215170

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 206,2377 zł
5 - 9 185,6314 zł
10 - 19 175,3064 zł
20 + 154,70 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

206,24 zł

1 x 206,2377 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Waga g 160.0
Materiał Stal nierdzewna 304

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt