Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 22.0 95.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z łożyskiem igiełkowym i otworem okrągłym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20215408

Numer produktu produkcyjny:

20215408

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 286,7463 zł
5 - 9 258,0804 zł
10 - 19 243,7474 zł
20 + 215,081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

286,75 zł

1 x 286,7463 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Otwór okrągły
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
Waga g 950.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt