20215477
20215477
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 331,967 zł |
5 - 9 | 298,7703 zł |
10 - 19 | 282,1719 zł |
20 + | 248,975 zł |
Bore dia | Rowek klinowy |
---|---|
d1 tol. H7 | 22.0 |
d2 | 45.0 |
l1 | 95.0 |
l2 | 47.5 |
l3 | 22.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 24.8 |
Waga g | 950.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.