Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 10.0 48.0 Stal nierdzewna 304

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i wysoce odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20216429

Numer produktu produkcyjny:

20216429

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 291,2335 zł
5 - 9 262,1319 zł
10 - 19 247,5376 zł
20 + 218,436 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

291,23 zł

1 x 291,2335 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Waga g 100.0
Materiał Stal nierdzewna 304

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt