Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 8.0 40.0 Stal nierdzewna 304

Pojedyncze przeguby uniwersalne wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i wysoce odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20216450

Numer produktu produkcyjny:

20216450

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 272,8054 zł
5 - 9 245,5336 zł
10 - 19 231,8977 zł
20 + 204,626 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

272,81 zł

1 x 272,8054 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Rowek klinowy
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
w1 tol. JS9 2.0
w2 9.0
Waga g 50.0
Materiał Stal nierdzewna 304

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt