Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 12.0 56.0 Stal

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z rowkiem klinowym wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane ze stali. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20217136

Numer produktu produkcyjny:

20217136

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 232,9432 zł
5 - 9 209,6358 zł
10 - 19 198,0039 zł
20 + 174,697 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

232,94 zł

1 x 232,9432 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Square bore
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Waga g 160.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt