Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - gładkie

W produkcji

Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Materiał gwintu Wszystkie
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Materiał gwintu Wysokość całkowita Kup
48,9732 zł - 119,9844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Stal
33.0 mm
113,1744 zł - 113,1744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99.0 mm
Stal
44.0 mm
124,1482 zł - 124,1482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Mosiądz
40.0 mm
94,9065 zł - 232,521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Mosiądz
33.0 mm
Pokrętło gwiazdowe 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Czarny

10188743

Przedział cen netto
48,9732 zł - 119,9844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Brak otworu (stalowa piasta)
  • Rodzaj mocowania
    Puste
  • Średnica pokrętła
    70.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
Pokrętło gwiazdowe 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Czarny

10188675

Przedział cen netto
113,1744 zł - 113,1744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Bez wywierconego otworu
  • Rodzaj mocowania
    Puste
  • Średnica pokrętła
    99.0 mm
  • Wysokość podstawy
    14.0 mm
Pokrętło gwiazdowe 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Czarny

10188774

Przedział cen netto
124,1482 zł - 124,1482 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Brak otworu (mosiężna piasta)
  • Rodzaj mocowania
    Puste
  • Średnica pokrętła
    80.0 mm
  • Wysokość podstawy
    15.0 mm
Pokrętło gwiazdowe 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Czarny

10188750

Przedział cen netto
94,9065 zł - 232,521 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Brak otworu (mosiężna piasta)
  • Rodzaj mocowania
    Puste
  • Średnica pokrętła
    70.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm