Menu Search

Śruba radełkowana M8 50.0 mm PA

Śruby motylkowe umożliwiają łatwą ręczną instalację tej części i sprawiają, że jest to idealne mocowanie przydatne w zastosowaniach wymagających częstego demontażu, na przykład panelach dostępowych czy panelach sterowania.
Numer produktu Essentra:

10055434

Numer produktu produkcyjny:

0270280000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,0219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 010,95 zł

500 x 2,0219 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 50.0 mm
Rodzaj główki Łeb motylkowy
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Z motylkiem
Kolor Naturalny
Materiał PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt