Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M4 30.0 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi.
Numer produktu Essentra:

10117507

Numer produktu produkcyjny:

0400240000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,1044 zł
1000 + 0,7889 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

110,44 zł

100 x 1,1044 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6
Całkowita długość 35.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt