10331101
092520075T
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6796 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 13.7 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.539 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.366 in |
Długość gwintu | 19.1 mm |
Długość gwintu | 0.752 in |
Rozmiar gwintu | 1/4-20 |
Rodzaj główki | Łeb radełkowany |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Rodzaj klucza | Wkładka płaska |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Całkowita długość | 28.3 mm |
Całkowita długość | 1.115 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.