Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym 5/16-18 38.1 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi.
Numer produktu Essentra:

10331125

Numer produktu produkcyjny:

0931218150T

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,8857 zł
2500 - 9999 0,7971 zł
10000 + 0,7174 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

442,85 zł

500 x 0,8857 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 15.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.8 mm
Długość gwintu 38.1 mm
Rozmiar gwintu 5/16-18
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6
Całkowita długość 47.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt